ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
该天线设计基于 LaunchPad-CC1352P-4(采用 433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调 PCB 天线)。433 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调 PCB 天线 应用手册完整介绍了此 BOM 可调天线。
为了涵盖 433–510MHz 频带,在通常用于 863-928MHz 和 2.4GHz 的天线结构中添加了一个外部元件 (LANT)。这是保持天线相对较小和维持高效率所必需的。LANT 元件增加了额外的电感,延长了天线结构的长度。由于带宽较宽,仅用一个 BOM 很难涵盖整个 433–510MHz 频带,因此会将频率范围划分为几个区域。还添加了一个额外的天线结构,该结构也导致标准天线的长度延长,请参阅图 5-7。
适用于 433-510MHz 操作的 LANT 元件的值:
图 5-7 建议用于双频带天线的天线匹配网络(433-510MHz 和 2.4GHz)一旦选择了 LANT 元件,则匹配过程与上一个示例中所示类似。在天线匹配过程之后,可以确定天线匹配元件的最终值。如图 5-8 所示,490MHz 和 2.4GHz 的匹配均低于 VSWR 1.90:1,这是很好的结果。
图 5-8 带有以下最终匹配值的 VSWR 图:LANT:33nH LHIGH:3.9nH 和 CLOW:0 Ω匹配天线的操作应在产品的最终外壳中进行,包括所有周围元件,如电池、显示器等。即使选择的材料是塑料,外壳也会影响天线的谐振。天线的位置或人体效应也会影响天线的谐振。天线始终会因频率下降而失谐。因此,如果天线有两种不同的环境(例如木制桌子上的手持天线和独立天线),则让独立谐振稍高一些则更好,这样,在人体效应/金属物体等导致失谐时可以利用天线的带宽。