ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
电容器接地垫和芯片之间需要有一个实心接地层。图 4-6 说明了这一点。在不良的示例中,请注意第 2 层的接地平面断裂,导致返回路径更长,而良好的示例中没有断裂。如果不遵循这一点,可能会导致射频性能降低和杂散发射升高。
图 4-6 电流返回路径