ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I2C 时序 | ||||||
fSCL | SCL 时钟频率 | 100 | 1000 | kHz | ||
tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 快速模式 + | 0.5 | µs | ||
tHD(STA) | (重复)启动条件后的保持时间 | 260 | ns | |||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 0.5 | µs | |||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 260 | ns | |||
tSU(STA) | 重复启动条件的建立时间 | 260 | ns | |||
tSU(DAT) | 数据设置时间 | 50 | ns | |||
tHD(DAT) | 数据保持时间 | 0 | µs | |||
tRCL | SCL 信号的上升时间 | 120 | ns | |||
tRCL1 | 重复 START 状态和 ACK 位之后的 SCL 信号上升时间 | 120 | ns | |||
tFCL | SCL 信号的下降时间 | 120 | ns | |||
tRDA | SDA 信号的上升时间 | 120 | ns | |||
tFDA | SDA 信号的下降时间 | 120 | ns | |||
tSU(STO) | 停止条件的建立时间 | 260 | ns | |||
CB | SDA 和 SCL 的容性负载 | 200 | pF |