ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
返回汇总表。
寄存器 05h 为寄存器 07h 中的 SC 位、OCP 位和 OVP 位设置屏蔽。此外,寄存器 05h 设置相对于 ISP 引脚和 ISN 引脚之间检测到的差分电压而增加到设置输出电压的电压上升。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SC_MASK | OCP_MASK | OVP_MASK | RESERVED | CDC_OPTION | CDC | ||
R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R-0b | R/W-0b | R/W-000b |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | SC_MASK | R/W | 1b | 短路屏蔽 0b = 已禁用 SC 指示 1b = 启用 SC 指示(默认) |
6 | OCP_MASK | R/W | 1b | 过流屏蔽 0b = 已禁用 OCP 指示 1b = 启用 OCP 指示(默认) |
5 | OVP_MASK | R/W | 1b | 过压屏蔽 0b = 已禁用 OVP 指示 1b = 启用 OVP 指示(默认) |
4 | RESERVED | R | 0b | 保留 |
3 | CDC_OPTION | R/W | 0b | 选择电缆压降补偿方法。 0b = 由寄存器 05H 进行内部 CDC 补偿(默认) 1b = 通过 CDC 引脚上的电阻器进行外部 CDC 补偿 |
2-0 | CDC | R/W | 000b | 电缆上压降的补偿 000b = 0V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV(默认) 001b = 0.1V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 010b = 0.2V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 011b = 0.3V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 100b = 0.4V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 101b = 0.5V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 110b = 0.6V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV 111b = 0.7V 输出电压上升,VISP - VISN 为 50mV |