ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-1 和图 7-2 中显示了 REF,表 7-2 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
REF 设置 TPS55289-Q1 的内部基准电压。01h 寄存器是高字节,00h 寄存器是低字节。寄存器 00h 的一个 LSB 表示内部基准电压 0.5645mV。默认寄存器值为 00000001 10100100b,等于 282mV。当寄存器值为 00000000 00000000b 时,基准电压为 45mV。当寄存器值为 00000111 10000000b 时,基准电压为 1.129V。TPS55289-Q1 的输出电压还取决于输出反馈比,该反馈比在寄存器 04h 中设置或由外部电阻分压器设置。
在使用内部输出电压馈峰分压器时,输出电压 VOUT 通过方程式 8 计算
在设置寄存器 06h 中的 OE 位之前,REF 寄存器可由 I2C 控制器进行配置。对于 5V 输出电压,将 REF 寄存器值设置为 00000001 10100100b。要设置内部基准电压,请先写入寄存器 00h,然后写入寄存器 01h。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
VREF | |||||||
R/W-10100100b |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
保留 | VREF | ||||||
R-00000b | R/W-001b |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15-11 | 保留 | R | 00000b | 保留 |
10-0 | VREF | R/W | 001 10100100b | 设置内部基准电压 000 00000000b = 45mV 基准电压 000 00000001b = 45.5645mV 基准电压 000 00000010b = 46.129mV 基准电压 ......= ...... 001 10100100b = 282mV 基准电压(默认) ......= ...... 011 00110100b = 508mV 基准电压 ......= ...... 101 10001100b = 846mV 基准电压 ......= ...... 111 10000000b = 1129mV 基准电压 ......= ...... 111 11111110b = 1200mV 基准电压 |