ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
在轻负载条件下,TPS55289-Q1 可在 PFM 或强制 PWM 模式下运行,以满足不同的应用要求。PFM 模式可降低开关频率以减少开关损耗,从而在轻负载条件下实现高效率。FPWM 模式可保持开关频率不变,以避免出现不需要的低开关频率,但效率会低于 PFM 模式。
默认情况下,TPS55289-Q1 在 PFM 模式下工作。要将器件设置为在强制 PWM 模式下工作,请将寄存器 06h 的 01 位设置为 1。