ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
在升压模式下,输出电容器会出现高纹波电流。输出电容器 RMS 纹波电流由公式 15 得出,其中最小输入电压和最大输出电压对应于最大电容器电流。
其中
在此示例中,最大输出纹波 RMS 电流为 2.8A。
在升压模式下,输出电容器的 ESR 会导致输出电压纹波,可由公式 16 计算得出。
其中
在升压模式下,该电容还会导致电容输出电压纹波,可由公式 17 计算得出。当输入电压达到最小值、输出电压达到最大值时,电容会产生最大的输出电压纹波。
通常,需要结合使用陶瓷电容器和大容量电解电容器,来提供低 ESR、高纹波电流和低输出电压纹波。根据所需的输出电压纹波,使用公式 16 和公式 17 计算 COUT 所需的最小有效电容。