ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
在 FPWM 模式下,TPS55289-Q1 在轻负载条件下保持开关频率不变。当负载电流减小时,内部误差放大器的输出也会降低,使平均电感器电流降低,减少从输入到输出的功率。如果输出电流进一步降低,在关断期间流经电感器的电流会降为零。即使流经 MOSFET 的电流为零,高侧 N-MOSFET 也不会关断。因此,电感器电流在变为零后会改变方向。功率流将从输出流到输入。在这种情况下效率较低。但是,在轻负载条件下使用固定开关频率,没有可闻噪声或其他可能由低开关频率引起的问题。