ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | 3.0 | 36 | V | ||
VVIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | VIN 上升 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V |
VIN 下降 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | V | ||
IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关。VIN = 3.0V 至 24V,VOUT = 0.8V,VFB = VREF + 0.1V,RFSW = 100kΩ | 760 | 860 | µA | |
流入 VOUT 引脚的静态电流 | IC 启用,无负载,无开关。VIN = 3.0V,VOUT = 3V 至 20V,VFB = VREF + 0.1V,RFSW = 100kΩ | 760 | 860 | µA | ||
ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | IC 禁用,VIN = 3.0V 至 14V,TJ 高达 125°C,EXTVCC 引脚悬空 | 0.8 | 3 | µA | |
VCC | 内部稳压器输出 | IVCC = 50mA,VIN = 8V,VOUT = 20V | 5.0 | 5.2 | 5.4 | V |
EN/UVLO | ||||||
VEN_H | EN 逻辑高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.15 | V | ||
VEN_L | EN 逻辑低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
VEN_HYS | 使能阈值迟滞 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.04 | V | ||
VUVLO | EN/UVLO 引脚上的 UVLO 上升阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.20 | 1.23 | 1.26 | V |
VUVLO_HYS | UVLO 阈值迟滞 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 10 | mV | ||
IUVLO | EN/UVLO 引脚上的拉电流 | VEN/UVLO = 1.3V | 4.4 | 5 | 5.6 | µA |
输出 | ||||||
VOUT | 输出电压范围 | 0.8 | 22 | V | ||
VOVP | 输出过压保护阈值 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | V | |
VOVP_HYS | 过压保护迟滞 | 1 | V | |||
IFB_LKG | FB 引脚上的漏电流 | TJ 高达 125°C | 100 | nA | ||
IVOUT_LKG | 流入 VOUT 引脚的漏电流 | IC 禁用,VOUT = 20V,VSW2 = 0V,TJ 高达 125°C | 1 | 20 | µA | |
IDISCHG | 输出放电电流 | VOUT = 20V,VCC = 5.2V | 40 | 100 | 170 | mA |
内部基准 DAC | ||||||
VOUT_FULL | VREF 设为 1.129V 时的输出电压 | VOUT_FS = 03h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 19.7 | 20 | 20.3 | V |
VOUT_FS = 02h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 14.78 | 15 | 15.22 | V | ||
VOUT_FS = 01h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 9.85 | 10 | 10.15 | V | ||
VOUT_FS = 00h,REF = 0780h,VREF = 1.129V | 4.93 | 5 | 5.07 | V | ||
VOUT_ZERO | VREF 设为 45mV 时的输出电压 | VOUT_FS = 03h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.74 | 0.8 | 0.86 | V |
VOUT_FS = 02h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.55 | 0.6 | 0.65 | V | ||
VOUT_FS = 01h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.36 | 0.4 | 0.44 | V | ||
VOUT_FS = 00h,REF = 0000h,VREF = 45mV | 0.18 | 0.2 | 0.22 | V | ||
基准电压 | ||||||
VREF | 使用外部反馈时 FB/INT 引脚上的基准电压 | REF = 0780h 时的外部反馈 | 1.117 | 1.129 | 1.141 | V |
REF = 058Ch 时的外部反馈 | 0.837 | 0.846 | 0.855 | V | ||
REF = 0334h 时的外部反馈 | 0.502 | 0.508 | 0.514 | V | ||
REF = 01A4h 时的外部反馈 | 0.276 | 0.282 | 0.288 | V | ||
电源开关 | ||||||
RDS(on) | 降压侧的低侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 20V,VCC = 5.2V | 22 | mΩ | ||
降压侧的高侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 20V,VCC = 5.2V | 14 | mΩ | |||
升压侧的低侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 20V,VCC = 5.2V | 11 | mΩ | |||
升压侧的高侧 MOSFET 导通电阻 | VOUT = 20V,VCC = 5.2V | 11 | mΩ | |||
内部时钟 | ||||||
fSW | 开关频率 | RFSW = 100k | 180 | 200 | 220 | kHz |
RFSW = 8.4k | 2000 | 2200 | 2400 | kHz | ||
tOFF_min | 最短关断时间 | 升压模式 | 90 | 145 | ns | |
tON_min | 最短导通时间 | 降压模式 | 90 | 130 | ns | |
VSW | FSW 引脚上的电压 | 1 | V | |||
电流限制 | ||||||
ILIM_AVG | 平均电感器电流限制 | VIN = 8V,VOUT = 20V,FSW = 400kHz | 7 | 8 | 9 | A |
ILIM_PK_H | 升压高侧的峰值电感器电流限制 | VIN = 8V,VOUT = 20V,FSW = 400kHz | 13 | A | ||
ILIM_PK_L | 升压低侧的峰值电感器电流限制 | VIN = 8V,VOUT = 20V,FSW = 400kHz | 12 | A | ||
VSNS | ISP 和 ISN 引脚之间的电流环路调节电压 | VISN = 2V 至 21V,IOUT_LIMIT 寄存器 = 10111100b | 28.5 | 30 | 31.5 | mV |
VISN = 2V 至 21V,IOUT_LIMIT 寄存器 = 11100100b | 48 | 50 | 52 | mV | ||
电缆压降补偿 | ||||||
VCDC | CDC 引脚上的电压 | RCDC = 20kΩ 或悬空,VISP - VISN = 50mV | 0.95 | 1 | 1.05 | V |
RCDC = 20kΩ 或悬空,VISP - VISN = 2mV | 40 | 75 | mV | |||
VOUT_CDC | 针对电缆压降补偿的 VOUT 增加 | 内部输出反馈,CDC[2:0] = 111,VISP – VISN = 50mV | 640 | 700 | 750 | mV |
内部输出反馈,CDC[2:0] = 111,VISP – VISN = 2mV | 30 | 60 | mV | |||
内部输出反馈,CDC[2:0] = 001,VISP – VISN = 50mV | 70 | 100 | 130 | mV | ||
内部输出反馈,CDC[2:0] = 001,VISP – VISN = 10mV | 20 | 40 | mV | |||
IFB_CDC | FB/INT 引脚灌电流 | 外部输出反馈,RCDC = 20kΩ,VISP - VISN = 50mV | 7.23 | 7.5 | 7.87 | µA |
外部输出反馈,RCDC = 20kΩ,VISP - VISN = 0mV | 0 | 0.3 | µA | |||
外部输出反馈,RCDC = 悬空,VISP - VISN = 50mV | 0 | 0.3 | µA | |||
误差放大器 | ||||||
ISINK | COMP 引脚灌电流 | VFB = VREF + 400mV,VCOMP = 1.5V,VCC = 5V | 20 | µA | ||
ISOURCE | COMP 引脚拉电流 | VFB = VREF - 400mV,VCOMP = 1.5V,VCC = 5V | 60 | µA | ||
VCCLPH | COMP 引脚上的高钳位电压 | FPWM 模式,VOUT = 1.8V 至 22V | 1.3 | V | ||
VCCLPL | COMP 引脚上的低钳位电压 | FPWM 模式,VOUT = 1.8V 至 22V | 0.7 | V | ||
GEA | 误差放大器跨导 | 190 | µA/V | |||
软启动 | ||||||
tSS | 软启动时间 | 2.5 | 3.6 | 5 | ms | |
展频 | ||||||
IDITH_CHG | 抖动充电电流 | VDITH/SYNC = 1.0V,RFSW = 49.9kΩ,电压从 0.9V 上升 | 2 | µA | ||
IDITH_DIS | 抖动放电电流 | VDITH/SYNC = 1.0V,RFSW = 49.9kΩ,电压从 1.1V 下降 | 2 | µA | ||
VDITH_H | 抖动高电平阈值 | 1.07 | V | |||
VDITH_L | 抖动低电平阈值 | 0.93 | V | |||
同步时钟 | ||||||
VSNYC_H | 同步时钟高电压阈值 | 1.2 | V | |||
VSYNC_L | 同步时钟低电压阈值 | 0.4 | V | |||
tSYNC_MIN | 同步时钟最小脉冲宽度 | 50 | ns | |||
断续 | ||||||
tHICCUP | 断续停止时间 | 76 | ms | |||
模式 | ||||||
VMODE | MODE 逻辑高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
VMODE | MODE 逻辑低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
EXTVCC | ||||||
VEXTVCC | EXTVCC 逻辑高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
VEXTVCC | EXTVCC 逻辑低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
逻辑接口 | ||||||
VI2C_IO | I2C 的 IO 电压范围 | 1.7 | 5.5 | V | ||
VI2C_H | I2C 输入高电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 1.2 | V | ||
VI2C_L | I2C 输入低电平阈值 | VCC = 3.0V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
IFB/INT_H | 输出高阻抗时流入 FB/INT 引脚的漏电流 | VFB/INT = 5V | 100 | nA | ||
VFB/INT_L | FB/INT 引脚的输出低电压范围 | 4mA 灌电流 | 0.03 | 0.1 | V | |
保护 | ||||||
TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 175 | °C | ||
TSD_HYS | 热关断迟滞 | TJ 降至 Tsd 以下 | 20 | °C |