ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55289-Q1 可利用 PFM 模式提升轻负载条件下的效率。通过在内部寄存器中启用 PFM 功能,TPS55289-Q1 可以在轻负载条件下以 PFM 模式工作。当 TPS55289-Q1 在轻负载条件下工作时,内部误差放大器的输出会降低,使电感器峰值电流降低,减少为负载提供的功率。如果输出电流进一步降低,在关断期间流经电感器的电流会降为零。TPS55289-Q1 在降压模式下运行时,一旦电感器电流变为零,降压侧的低侧开关就会关闭,可防止从输出端到接地端的反向电流。TPS55289-Q1 在升压模式下运行时,一旦电感器电流变为零,升压侧的高侧开关就会关闭,可防止从输出端到输入端的反向电流。输出电压下降后,TPS55289-Q1 会继续执行开关。因此,PFM 模式可减少开关周期并消除反向电感器电流造成的功率损耗,从而在轻负载条件下实现高效率。