ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55289-Q1 使用固定频率平均电流控制方案。在 FSW 引脚上放置一个电阻器,可将开关频率设于 200kHz 和 2.2MHz 之间。内部放大器将该引脚保持在 1V 的固定电压。设置电阻介于 100kΩ 最大值和 8.4kΩ 最小值之间。可以使用方程式 3 来计算给定开关频率下的电阻。
其中
对于噪声敏感型应用,TPS55289-Q1 可与施加到 DITH/SYNC 引脚的外部时钟信号同步。建议的外部时钟占空比范围为 30% 至 70%。TPS55289-Q1 如果由外部时钟进行切换,还必须将一个电阻器连接到 FSW 引脚。DITH/SYNC 引脚上的外部时钟频率必须具有低于 0.4V 的低电平电压,还必须处于电阻器设定的相应频率的 ±30% 以内。图 6-3 是一种建议配置。