ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55289-Q1 可在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,输出电压为 0.8V 至 22V。根据输入电压和设置的输出电压,它可以在降压模式、降压/升压模式和升压模式之间平稳转换。当输入电压大于输出电压时,TPS55289-Q1 在降压模式下运行,而当输入电压小于输出电压时,则在升压模式下运行。当输入电压接近输出电压时,TPS55289-Q1 以一个周期降压和一个周期升压的模式交替运行。开关频率由外部电阻器设置。为了降低高功率条件下的开关功率损耗,建议将开关频率设置为 500kHz 以下。如果系统需要高于 500kHz 的开关频率,建议在较低的开关电流下运行,以实现更好的热性能。