ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
TPS55289-Q1 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289-Q1 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
TPS55289-Q1 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55289-Q1 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,它可提供 60W 的功率。它能够通过 9V 输入电压提供 45W 的功率。
TPS55289-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55289-Q1 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55289-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。TPS55289-Q1 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。
TPS55289-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS55289-Q1 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |