ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-4 中显示了 VOUT_SR,表 7-4 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
寄存器 03h 会设置输出电压变化的转换率以及输出电流超过设置的输出电流限值后的响应延迟时间。
OCP_DELAY [1:0] 位会设置达到输出过流限制时 TPS55289-Q1 的响应时间。这使得 TPS55289-Q1 能够在相对较短的持续时间内输出高电流。默认设置为 128μs,以使 TPS55289-Q1 立即限制输出电流。
SR [1:0] 位会设置输出电压变化的 1.25mV/μs、2.5mV/μs、5mV/μs 和 10mV/μs 转换率。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | OCP_DELAY | RESERVED | SR | ||||
R-0b | R/W-00b | R-00b | R/W-01b |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | RESERVED | R | 00b | 保留 |
5-4 | OCP_DELAY | R/W | 00b | 设置达到输出过流限值时器件的响应时间。 00b = 128μs(默认) 01b = 延迟 1.024 x 3ms 10b = 延迟 1.024 x 6ms 11b = 延迟 1.024 x 12ms |
3-2 | RESERVED | R | 00b | 保留 |
1-0 | SR | R/W | 01b | 设置输出电压变化的转换率。 00b = 1.25mV/μs 输出变化转换率 01b = 2.5mV/μs 输出变化转换率(默认) 10b = 5mV/μs 输出变化转换率 11b = 10mV/μs 输出变化转换率 |