ZHCSGX4C June 2017 – April 2021 BQ40Z50-R2
PRODUCTION DATA
BQ40Z50-R2 器件采用已获专利的 Impedance Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池组的解决方案,可为 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护和认证等各种特性。
BQ40Z50-R2 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ40Z50-R2 | VQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |