主页 传感器 毫米波雷达传感器 工业毫米波雷达传感器

传感器

工业毫米波雷达传感器 – 楼宇自动化

了解

TI 为楼宇自动化提供的工业毫米波解决方案可实现室内(14m 范围内)和室外(超过 50m 的范围)人员的检测和跟踪。毫米波可用于进行高精度占位检测,而检测出的人员位置和速度可用于在人进入相关区域或在向特定方向移动时触发系统。 

毫米波传感器利用板载处理能力,通过忽略不重要的静态物体(如桌椅)和动态物体(如树木和风扇)的特征来减少错误检测。 

毫米波传感器提供高性能传感,能够在有雨、雾、烟或环境照明的环境中保持稳定性。由于没有摄像头或光学透镜,毫米波非常适合于对隐私敏感的应用场合。

TI 的天线封装 (AOP) 技术简化了设计过程并减小了天花板和壁挂应用的系统外形尺寸。

IWR6843 毫米波传感器

应用
占位检测/人数统计自动门 
老年人监护/跌倒检测
运动检测器和 IP 网络摄像头
优点 用一个芯片传感器同时跟踪和区分多个人。通过忽略椅子和桌子等非移动(静态)物体以及过滤移动物体(如风扇、窗帘或百叶窗)来简化解决方案。 使用传感器中的 3D 高度信息来确定人员的姿态,以及在不使用侵犯隐私的摄像头的情况下确定是否有人跌倒  即使是在杂乱的室外区域(有许多人在杂乱的树木和灌木丛中来回走动),也能够对缓慢移动的人进行有效的检测和定位。
硬件
(视场)
IWR6843 入门套装
(水平 120°,垂直 30°)
(水平 120°、垂直 120°)
 

IWR6843AOP EVM

入门套装(水平 130°、垂直 130°)

IWR6843 入门套装

(水平 120°,垂直 30°)

示例环境 会议室 开放的办公室 客厅 户外
示例覆盖区域 6m x 6m 14m x 14m 8m x 8m 25m x 50m
示例范围
(分辨率)
6m
(0.048m)
14m
(0.12m)
8m
(0.075m)
55m
(0.5m)
示例速度
(分辨率)
5.17m/s
(0.082m/s)
5.25m/s
(0.082m/s)
2m/s
(0.05m/s)
6.2m/s
(0.01m/s)
适用的板载算法

静态干扰消除

群组跟踪/统计

不适用

静态杂波消除

可实现物体过滤的组跟踪

提供的示例配置

人数统计实验室

老人护理:使用IWR6843进行跌倒检测
50m 户外人员跟踪和虚假检测过滤

评估

通过购买评估模块、利用实验和实验室以及参考我们的楼宇自动化 TI Designs,评估 TI 的毫米波雷达传感器。

IWR6843 入门套装

可用于壁挂式或侧向式应用的具有天线设计的 IWR6843 评估套件

IWR6843 AOP 评估模块

IWR6843 AOP EVM 是一款采用集成封装天线技术的小型评估模块。

实验和实验室

借助实验和实验室亲自体验毫米波传感器性能,并利用开箱即用演示或楼宇自动化应用的定制代码来再现演示。

参考设计

使用 TI 参考设计,包括楼宇自动化中不同应用的设计指南、软件、配置和文档。

  • TI 设计:人数统计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

设计

既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。

IWR6843AoP

封装天线集成 60GHz 传感器可减少射频设计挑战和并减小系统外形尺寸

IWR6843

60GHz 传感器通过 3D 检测和更大的存储器来提供最前沿的智能

IWR1843

77GHz 传感器通过 3D 检测和更大的存储器来提供最前沿的智能

IWR1642

77GHz 传感器通过 2D 检测来提供最前沿的智能

在设计过程中遇到问题?利用 TI 的毫米波培训系列。

在 TI 的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。