主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM5050-1

正在供货

5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

产品详情

Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 75 Number of channels 1 Features AUX input, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.4 Iq (max) (mA) 0.72 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 31 IGate source (max) (µA) 41 IGate sink (typ) (mA) 2.8 IGate pulsed (typ) (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -41, -28 Design support EVM, Simulation Model Rating Catalog Imax (A) 250 VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.1 Device type ORing controller Product type ORing controller
Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 75 Number of channels 1 Features AUX input, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.4 Iq (max) (mA) 0.72 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 31 IGate source (max) (µA) 41 IGate sink (typ) (mA) 2.8 IGate pulsed (typ) (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -41, -28 Design support EVM, Simulation Model Rating Catalog Imax (A) 250 VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.1 Device type ORing controller Product type ORing controller
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 提供标准和符合 AEC-Q100 标准版本的 LM5050Q0MK-1(高达 150°C TJ)和 LM5050Q1MK-1(高达 125°C TJ
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 宽工作输入电压范围 VIN:1V 至 75V(VIN < 5V 时需要 VBIAS
  • 100V 瞬态电压
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 针对电流反向 50ns 快速响应
  • 2A 峰值栅极关断电流
  • 超小 VDS 关断电压,可缩短关断时间
  • 封装:SOT-6(薄型 SOT-23-6)
  • 提供标准和符合 AEC-Q100 标准版本的 LM5050Q0MK-1(高达 150°C TJ)和 LM5050Q1MK-1(高达 125°C TJ
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 宽工作输入电压范围 VIN:1V 至 75V(VIN < 5V 时需要 VBIAS
  • 100V 瞬态电压
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 针对电流反向 50ns 快速响应
  • 2A 峰值栅极关断电流
  • 超小 VDS 关断电压,可缩短关断时间
  • 封装:SOT-6(薄型 SOT-23-6)

LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合工作,当与电源串联时则用作理想的二极管整流器。此 ORing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。

LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 和快速响应比较器提供电荷泵栅极驱动,以在电流反向流动时关断 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5V 至 75V 的电源,可承受高达 100V 的瞬态电压。

LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合工作,当与电源串联时则用作理想的二极管整流器。此 ORing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。

LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 和快速响应比较器提供电荷泵栅极驱动,以在电流反向流动时关断 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5V 至 75V 的电源,可承受高达 100V 的瞬态电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM74700-Q1 正在供货 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器 This product is a high accuracy (6.5%), adjustable current limit (up to 2A) switch.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5050-1、LM5050-1-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 5月 19日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2016年 8月 5日
应用手册 Achieving Stable VGS Using LM5050-1 with Low Current and Noisy Input Supply 2015年 2月 12日
用户指南 AN-2087 LM5050-1EVAL Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5050MK-1EVAL — 用于 LM5050-1 的评估板

The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

仿真模型

LM5050 Unencrypted PSPICE Transient Model

SNVM010.ZIP (347 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5050-1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM061.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5050-1 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM060.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。基于 MSP430F523x 系列,我们针对此设计的 FirmPSE 系统软件可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 3 类、30W、2 线对 24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt 3 类应用的每个端口发送高达 30W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 60W 的功率。TI 的 TPS2388x FirmPSE 系统固件基于 MSP430F523x 系列,为多端口应用提供总体系统级解决方案,从而缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持端口电源管理,具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能。在用于此设计的 TI FirmPSE 系统固件 GUI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01461 — EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 数据传输参考设计

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电设备电路中的物理实现方式。此参考设计符合官方 EtherCAT P 实施指南的所有要求。这其中包括多种特性,如反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制,这些特性均以德州仪器 (TI) 半导体为基础。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00233 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路

此子系统设计展示了基于 IC 的过压保护、过流保护、反向电流保护、反极性保护和漏线保护的实施情况,与保险丝、PTC 和二极管相比,该设计更加准确快速且功耗更低。与现场供电相连接的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块受益于对 24V 现场输入连接器的保护,因为电源故障或漏线可能会损害或导致模块无法正常运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频