特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
CouthIT
TI SoC 的工业、电机控制和多媒体通信软件提供商
CouthIT 在 TI 平台软件开发方面拥有超过 20 年的专业经验。公司与 TI 工程团队及客户紧密合作,已成功交付 100 多个工程服务项目。核心能力包括:
- 工业以太网通信
- 电机控制固件与驱动程序开发
- 基于 C66x 和 C7x DSP 的多媒体软件(语音、音频、视频)
CouthIT 还向上游 Linux 内核贡献补丁,并为 I 级和 II 级客户提供 TI 平台产品的持续开发与维护支持。
凭借对 TI 平台的深刻理解,帮助客户加速产品开发、降低技术风险,并更快地将高性能嵌入式解决方案推向市场。
-
+91-988-543-5252
- 联系合作伙伴
- www.couthit.com
- 支持软件
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- #707, Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitec City Road, Kukatpally
- Hyderabad, 500072
- India
资源
CIT-3P-ICOMMS — CouthIT 工业通信软件工程服务
CouthIT 的 Embedded Software Group 专门开发用于 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器和微控制器的高性能工业通信软件。
凭借硬件加速的 TI 工业通信子系统 (TI ICSS) 和 TI 通用平台以太网交换机 (TI CPSW),CouthIT 提供了领先工业通信协议的优化、可立即用于生产环境的实现方案。
该公司还提供定制和集成服务,以满足独特的应用要求,帮助客户加快产品开发,同时确保强大可靠的通信性能。
CIT-3P-MCOMMS — CouthIT 多媒体通信软件工程服务
CouthIT 的嵌入式软件团队为 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器及微控制器提供高性能多媒体固件和软件解决方案,采用 TI C55x、C64x+、C66x 和 C7x 数字信号处理器。
该团队提供符合行业标准、可直接量产且高度优化的语音、音频和视频编解码器。这些实现方案经过专门设计,具有较低的程序和数据内存占用、以每秒百万条指令 (MIPS) 计的低 CPU 利用率、高执行性能和出色的能效。
经过优化的该编解码器产品系列非常适合媒体资源功能 (MRF) 和会话边界控制器 (SBC) (...)
CIT-3P-MCTRL — CouthIT 电机控制软件工程服务
CouthIT 的嵌入式软件团队专门开发用于 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器和微控制器的电机控制固件和软件。凭借在实时电机控制系统方面的深厚专业知识,该团队开发了可直接投入生产的高性能解决方案,这些解决方案采用硬件加速的 TI 工业通信子系统 (TI ICSS) 或本机微控制器接口,集成了领先的电机控制通信协议。
CouthIT 还提供根据特定应用要求量身打造的定制、集成和优化服务,使客户能够加快产品开发,同时确保稳健、可靠和可扩展的电机控制解决方案。