ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

摘要

在设计任何最终产品时,多个学科的工程师合作创建最终设计的情况并不少见。通常,机械工程师可能会留出可以放置电子元件的区域,并提供必须适合 PCB 的区域限制。电气工程师可借助仿真工具进行布局和电路设计,从而优化大多数器件的性能。但是,磁性位置传感器通常不适合此种操作。对于这些器件,工程师面临的挑战是,在获得磁体的形状、材料和位置后,SPICE 建模器无法确定输入磁场。然而,在定义传感器放置以及选择要在最终产品中使用的磁体时,了解这一信息至关重要。如果不考虑这些细节,总设计周期时间可能会因为重复的原型设计和验证测试构建而延长。

磁感应增强测距工具旨在提供一个易于访问的仿真平台,以便能够快速提供仿真磁场和器件输出数据。通过对完整的机电响应进行建模,可以大大减少原型设计中猜来猜去的麻烦。该工具通过使用开源 Python 库 MagPyLib 实现。