ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

开关

开关型器件通常提供两种型号。单极传感器对传感器灵敏度方向上的正磁场或负磁场都很敏感。只要输入磁场超过工作点阈值 (BOP),输出就会切换到活动状态。处于此状态后,磁场必须返回到低于释放点阈值 (BRP) 以下。如果 BOP 和 BRP 设置为相同的磁输入水平,则器件可能会由于机械振动或电气噪声而以不可预知的行为运行。为了防止发生这种情况,器件设计中通常会包含一定的迟滞 (BHYS)。

GUID-516B4AE0-317D-4461-B4D1-955D00EC4851-low.gif图 4-3 单极开关输出
GUID-1F100557-4C1C-45A2-BCB1-CFB4A267FE86-low.gif图 4-4 全极开关输出

全极开关的工作方式与此类似,但主要区别在于输出可能会随磁输入的任一极性切换。该器件类型的一个主要优势是传感器可以不受磁体方向的影响。这意味着在产品组装过程中可以快速安装磁体。

配置仿真以使用开关型器件时,输入场将如图 4-3 或图 4-4 中所示。

GUID-20230130-SS0I-F7SD-3HKW-D948JDSL3LLW-low.svg图 4-5 开关用户输入

为了帮助进行设计,允许用户选择最小、典型和最大阈值的单选按钮会启用。虽然任何单个传感器的 BHYS 都应处于器件特定数据表中发布的限制范围内,但围绕最坏情况设计功能可能会有所帮助。为此,通常建议对照器件特定数据表中的 BOP 最大值和 BRP 最小值进行检查。必须选择这些值,仿真才能运行。