ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

磁体形状

除了设置磁性材料的强度外,磁体的特定形状和方向也会影响观察到的磁场。下文详细讨论了每种形状和相应的默认方向。

对于每个磁体,仿真中的位置跟随磁体中心。例如,坐标 (0,0,0) 会将磁体的重心放置在原点上。对于环形磁体,该点不在磁体内,因为磁体的这一部分有一个钻孔。在选择传感器位置时务必要牢记这一点,以避免将传感器放在磁体内。在某些情况下,将磁体的“Z Position”设置为磁体垂直高度的 1/2 会很有帮助。这会将全局原点放置在磁体的表面上。当磁体处于该位置时,可以更轻松地根据已知空气间隙距离放置传感器。

GUID-20230130-SS0I-W1V9-78RD-N2ZH3JGFMLZ0-low.svg图 3-3 磁铁对齐方式

所有磁体形状均具有一个起始方向,可能需要执行旋转以获得与传感器所需的对齐方式。所有多轴旋转都将按照 X->Y->Z 顺序进行。