ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

多极环形(径向)

GUID-20230130-SS0I-78RX-WNVG-THK3TQST631K-low.svg图 3-14 多极环形磁体(径向)

多极径向环形磁体是一种采用环形形状的定制磁体类型。在这种磁体类型中,磁体将分为多个节段,这些节段具有径向极化并且以南北极交替形式放置。这种磁体的极数是通过选择外周可见极数(南极和北极)来设置的。极数应始终为偶数。

由于是径向极化,内外周均采用南北极交替形式并且内周与外周的磁极刚好相反。尽管总极数中不包含内周极数,但这可以准确地反映每个圆周的磁场矢量方向。

使用 2D 锁存器实现旋转编码时,多极环形磁体很有用。图 3-14 中所示的磁体每转一圈会产生八个极性转换。这可以分为四个南北极对。随着每个极对通过,2D 锁存器会生成四个唯一的输出状态,每个状态变化均表示 22.5° 的旋转变化。另外也可以使用 3D 线性器件来计算使用相同磁体时 4:1 匝数比的相对角度。传感器通常从磁体中心径向向外放置。