ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

带状

GUID-20230130-SS0I-PKHL-0NNJ-CQ0RFXBC5WQW-low.svg图 3-7 带状磁体

当条形磁体的极数增加到 2 以上时,可以制成带状磁体。通常,这些磁体使用低成本柔性橡胶磁性材料制成。但是,也可以使用钕型磁体等磁性更强的材料来制作具有多个极对的定制条形磁体。极化在 X 轴方向沿磁体长度交替,每个极对在 Z 轴方向对齐。

要创建这种磁体,请将默认极数从 2 增加到任何正偶数值。对于这种磁体类型,应使用包含磁体顶部和底部的磁极总数。图 3-7 所示的磁体具有 8 个磁极。

这种磁体通常用于线性位置编码。当相对于锁存型传感器移动时,这些磁体可以提供增量位置分辨率。