ZHCUAT0 November 2022 TMAG5170
锁存型器件的工作方式与单极开关类似,其阈值为 BOP 和 BRP。主要区别在于会设置 BHYS,使得 BRP =-BOP。在这种情况下,传感器需要一个交变输入磁场,以便器件能够在不同的输出状态之间切换。对于使用旋转磁体(例如增量角度编码器)或磁体可能沿两个方向穿过传感器(例如拨动开关中可能发生的情况)的情况,这一点尤其有用。
图 4-6 锁存输出同样,在配置锁存器件时,可以使用单选按钮来根据已发布的数据表参数选择阈值限制。类似地,建议对照 BOP 最大值和 BRP 最小值来检查机械设计,从而确保所有器件都能观察到足以实现所需输出响应的条件。
锁存用户输入与开关器件所需的输入类似。