ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

仿真输出

点击“Start Simulation”后,该工具将首先对磁体的运动进行建模,然后评估所有磁体位置的磁场。同样,这些位置由“Step Size”字段定义。步进越少,仿真速度越快,但将失去高分辨率。

系统默认互联网浏览器的最新实例中将打开三个选项卡。这些选项卡将显示该工具生成的本地数据以便于理解,并且将打开文件保存提示,询问在本地计算机上保存数据的位置。

GUID-20230130-SS0I-6RG7-BGXM-CRQ9ZPMW9VH0-low.svg图 5-1 .csv 文件的保存提示

显示的第一个选项卡会显示一个 3D 动画,其中显示了磁体和传感器位置。蓝色线条显示磁体的行程路径。用户可以左键点击图形区域,然后拖动鼠标来沿轨道旋转视图。要平移视图,应改为右键点击鼠标。鼠标滚轮可用于调整缩放。

GUID-20230130-SS0I-V2CK-6KHL-KJ6B2KBWGZTC-low.svg图 5-2 动作动画
GUID-20230130-SS0I-JCBZ-PJZQ-M3HZBPGRCQ9P-low.svg图 5-3 动作动画
GUID-20230130-SS0I-TCWD-75BB-XZSJ7D8RKR0Z-low.svg图 5-4 动作动画

第二个选项卡包含 3D 图的参考静态图像以及在传感器位置观察到的磁场输入图。静态 3D 图可以调整视图,具体方式与上一个选项卡上的动画图类似。

磁场输入和器件输出图采用颜色编码,以与表示 XYZ 轴的 RGB 标记相匹配,显示的 RGB 标记表示传感器位置和方向。每个图都支持用户通过点击并拖动来突出显示感兴趣的区域,从而放大特定区域。

GUID-20230130-SS0I-NMMJ-NZHF-4P07G4H4BLF2-low.svg图 5-5 磁场仿真结果

第三个(有时是第四个)选项卡显示所选传感器类型的器件输出。如果未选择传感器,这些选项卡将不会打开。器件输出根据仿真的运动类型来绘制。只要输入磁场使传感器的输入范围饱和,输出就会以数据表中标记的最大输出电平显示。

对于模拟和数字线性器件,输出可能在指定的输出范围之间变化。如果磁场输入使器件的输出范围饱和,则输出将以限值显示。开关和锁存器件只有两种输出状态,它们将以数字逻辑电平 VOH 和 VOL 显示输出。

GUID-20230130-SS0I-TSQT-SWKX-9KQVKKDHZZKQ-low.svg图 5-6 模拟线性传感器输出

对于模拟线性器件,输出图包括传感器输出响应中的输入参考噪声。如果传感器的信噪比 (SNR) 不够大,这有助于演示机械位置上可能发生的不确定性。连续的仿真运行有助于直观显示 6 Σ 噪声对传感器输出的影响。通过增加输出滤波器可以降低应用中的噪声影响,但这样会减小最大输出带宽。在图 5-6 中,该工具观察了铰链运动,其中使用了 DRV5055A2 来测量磁场的 Z 轴分量,如图 5-5 所示。

GUID-20230130-SS0I-HDV2-GM6C-DB9RPKCSMTVK-low.svg图 5-7 数字线性传感器输出

数字线性器件同样包括输入参考噪声,因为它会影响器件的 ADC 转换结果。输出结果还会显示跨越传感器 n 位转换范围的输出代码,以展示量化对测量结果的影响。此外,当传感器产生两个或多个轴的输出结果时,该工具会在仿真磁体旋转时绘制计算出的角度。当输入磁场为等幅且具有 90° 相位差的正弦波时,产生的角度相对于磁体旋转呈线性。振幅不匹配、偏移和相位误差可能由机械源引起。这可以通过比较图 5-7 中显示的 TMAG5170 计算角度结果来看出。请注意,YZ 角度结果呈线性,而 XY 角度结果不太理想。

在许多器件中,可以使用寄存器设置来校正振幅不匹配和偏移,但可能需要校准才能获得最高精度结果。有关提高角度精度的更多信息,请参阅实现超高系统角度感应精度。

GUID-20230130-SS0I-ZQVG-L2NP-3CBB1SKGWC72-low.svg图 5-8 开关传感器输出

开关型器件会生成一个图,其中显示了传感器对磁体正向和反向运动的响应。该覆盖图用于突出显示 BHYS 对器件运行的影响。建议对两个行程方向进行评估,以验证对机械输入的预期响应是否符合预期。

对于具有双单极输出的任何器件,例如 DRV5032DU,将出现第四个选项卡。此选项卡会单独显示器件的第二个输出。图 5-8 中显示了通过拉动轴向圆柱磁体通过 DRV5032DU 而产生的两个输出。

GUID-20230130-SS0I-ZRZQ-S5BQ-2ZNG5RZZWDLJ-low.svg图 5-9 锁存传感器输出

对于锁存型器件,显示的正反向图与锁存型器件类似。对于 2D 锁存器,图中会显示所检测两个轴的响应。如果需要,可通过点击图例中的图名称来隐藏该图。

例如,图 5-9 中显示了在旋转的 10 极磁环附近放置 TMAG5110 的情况。