ZHCUAT0 November 2022 TMAG5170
通过从“Magnet Shape”下拉菜单中选择“Bar”并将极数保留为 2,即可创建标准偶极条形磁体。这时会显示多个“Magnet Geometry”字段,并提示用户输入磁体的长度、宽度和高度。这些参数分别按 X、Y 和 Z 顺序绘制。
磁体方向默认为北极朝向 Z 轴正方向。可能有必要旋转磁体,以使磁体方向与目标系统相匹配。在这种情况下,可以按照 X->Y->Z 的顺序绕着每个轴进行旋转。
例如,要获得宽度为 3mm、长度为 5mm 但以 X 轴方向极化的 2mm 厚条形磁体,可以使用图 3-6 中所示的设置。
条形磁体到处可见,广泛用于许多应用。它们具有简单的形状和极化,因此通常价格低廉,并且在产品组装过程中易于定位。