ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

数字线性

数字线性器件中包含 ADC,因此能够以 LSB/mT 为单位输出转换结果。这些器件需要 VCC 电压来执行仿真,但也允许用户从可编程设置中进行选择,例如灵敏度范围(使用“Maximum Input”的下拉选项进行设置)、温度补偿和过采样平均值。增加完成转换所用的样本总数会增加 ADC 的有效位数 (ENOB),这样一来,在输出测量中观察到的噪声更小。

GUID-20230130-SS0I-T6KR-Q6LX-DCRCNQT9QSTF-low.svg图 4-2 数字线性用户输入

根据所选的器件模式,这些器件的输出会转换为整数输出代码。请务必记住,将平均值设置为“1”后,标准转换结果可能为 12 位,而将平均值增加到该值以上时,通常会产生 16 位结果。