ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

径向圆柱

GUID-20230130-SS0I-77JR-JVWQ-ZMWKNW1VXB21-low.svg图 3-8 径向圆柱磁体

圆柱形磁体通常还提供多种极化选项。当为磁体形状选择“Diametric Cylinder”时,得到的磁体根据定义将是偶极磁体。因此,不需要输入极数。此磁体类型的默认极化方向为 Y 轴方向。

GUID-20230130-SS0I-CC8V-5KRL-DVBCMVLQ7N0W-low.svg图 3-9 径向圆柱磁体输入

此类磁体通常用于跟踪旋转角度。与单个二维锁存传感器或两个一维锁存传感器一起使用时,可以观察到每转四个不同的位置。但是,如果与线性器件一起使用,则可以使用 90° 异相的电气输出来捕获绝对角度。这可以通过以磁体隔开的两个一维器件或使用能够捕获固有 90° 相位分离的磁场分量的单个 3D 传感器来完成。