ZHCUAT0 November   2022 TMAG5170

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 磁场仿真
  4. 2支持的功能
    1. 2.1 铰链
    2. 2.2 线性位移
    3. 2.3 操纵杆
    4. 2.4 旋转
    5. 2.5 静态位置
  5. 3支持的磁体
    1. 3.1 内置材料库
    2. 3.2 磁体形状
      1. 3.2.1 条形
      2. 3.2.2 带状
      3. 3.2.3 径向圆柱
      4. 3.2.4 轴向圆柱磁体
      5. 3.2.5 径向环形
      6. 3.2.6 轴向环形
      7. 3.2.7 多极环形(径向)
      8. 3.2.8 多极环形(轴向)
      9. 3.2.9 球体
  6. 4器件仿真
    1. 4.1 器件类型
      1. 4.1.1 模拟线性
      2. 4.1.2 数字线性
      3. 4.1.3 开关
      4. 4.1.4 锁存
  7. 5仿真输出
  8. 6附加资源
  9. 7参考文献

径向环形

GUID-20230130-SS0I-6L8B-QMB7-SMXGWT6XB84C-low.svg图 3-11 径向环形磁体

要创建径向环形磁体,请将磁体形状设置为“Ring”,并将极数保留为 2。径向环形磁体类似于径向圆柱磁体。主要区别在于磁体的中心是开放的,并且用户还需要输入内径值。默认情况下,此磁体类型的极化方向为 Y 轴方向。

GUID-20230130-SS0I-CPC3-HWB7-PR5HJLKZCKZK-low.svg图 3-12 径向环形磁体输入

这些磁体可以安装在旋转轴长度方向上的任何位置,以用于角度测量。在空间有限时,或因为无法接近电机转轴而无法在旋转轴的末端轻松安装径向圆柱磁体时,这一点尤其有用。也可以放置传感器来捕获旋转磁场,从而使用此类磁体来测量绝对角度。