ZHCUAT0 November 2022 TMAG5170
该工具内置一个材料库,用于协助进行仿真设置。通过该库,用户可以从一组常见磁体材料中进行选择,其中包括:
每种材料类型还具有一组具有高值/典型值/低值的可选材料等级,用户可以根据需要进行选择,如图 3-2 所示。
如果没有材料与要仿真的磁体的特定属性相匹配,则可以手动覆盖“Remanence”、“Temperature Coefficient”和“Coercivity”来创建自定义材料。