ZHCUA14 February 2022
本用户指南介绍了 TIOx1x2xEVM 评估模块的特性和运行情况,可在整个器件性能评估流程中为设计人员提供参考帮助,也可以加快产品开发。TIOx1x2xEVM 可配置为支持 TIOL11xx 和 TIOS10xx 产品系列中的所有器件,且默认安装了 TIOL1123 和 TIOS1023 器件。此 EVM 包含一个业界通用的 4 引脚 M12 连接器,采用 A 类 2 通道配置,具有一个 IO-Link 通信通道和一个数字输出 (DO) 通道。通过接头引脚和测试点,可将低压数字输入和输出信号轻松连接到微控制器和测试设备。电路板还可以直接连接到多个 TI 微控制器板。