ZHCUA14 February 2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025
| 跳线 | 说明 | 设置 | 结果 |
|---|---|---|---|
| J1 | IO-Link,数字输出端口接线端子连接器 | DO | 数字输出端口 (TIOS102x) |
| GND | 接地 | ||
| L+_24V | 电源电压(典型值 24V) | ||
| CQ | IO-Link 输出端口 (TIOL112x) | ||
| J2 | IO-Link,数字输出端口 A 类 M12-4 连接器 | DO | 数字输出端口 (TIOS102x) |
| GND | 接地 | ||
| L+_24V | 电源电压(典型值 24V) | ||
| CQ | IO-Link 输出端口 (TIOL112x) | ||
| J3 | TIOL112x | EN-GND | 分流器禁用变送器或输出驱动器 |
| EN-OPEN(无分流器) | 启用变送器或输出驱动器 | ||
| J4 | TIOL112x 电流限制调整 | GND | TIOL112x 配置为主模式。电流限制至少为 500mA,已禁用“输出禁用”和“自动恢复”,已禁用“故障期间 NFAULT 指示” |
| 固定 | 电流限制由 25.5kΩ 电阻器固定(约 180mA) | ||
| 变量 | 通过调整电位计,电流限制变量高达 350mA | ||
| OPEN(无分流器) | 电流限制设置为 300mA,已禁用“输出禁用”和“自动恢复”,已启用“故障期间 NFAULT 指示” | ||
| J5 | 微控制器供电电压选择 | 3V3_LP | 引脚 1 和 2 上的分流器会将 3V3_LP(J10 引脚 1)连接至电路板的 VCC_LP 电源轨 |
| 5V_LP | 引脚 2 和 3 上的分流器会将 5V_LP(J10 引脚 21)连接至电路板的 VCC_LP 电源轨 | ||
| J6 | TIOS102x 启用 | DO_EN-GND | 分流器禁用输出驱动器 |
| EN-OPEN(无分流器) | 启用输出驱动器 | ||
| J7 | 外部低压电源连接 | VCC_EXT(无分流器) | 如果使用非 LDO 版本的 TIOL112 或 TIOS102,将连接外部 3.3V 或 5V 电源 |
| J8 | TIOS102x 电流限制调整 | GND | 电流限制至少为 500mA |
| 固定 | 电流限制由 25.5kΩ 电阻器固定(约 180mA) | ||
| 变量 | 通过调整电位计,电流限制变量高达 350mA | ||
| OPEN(无分流器) | 电流限制设置为 300mA,已禁用“输出禁用”和“自动恢复”,已启用“故障期间 NFAULT 指示” | ||
| J9 | 低压电源选择 | VCC | 引脚 1 和 2 上的分流器会将 VCC_EXT 电源轨连接到 TIOL112x 电源轨 |
|
DO_VCC |
引脚 3 和 4 上的分流器会将 VCC_EXT 电源轨连接到 TIOS102x 电源轨 | ||
| VCC_LP | 引脚 5 和 6 上的分流器会将 VCC_EXT 电源轨连接到 VCC_LP 电源轨 | ||
| J10 | 微控制器和 GPIO 连接 | OPEN(无分流器) | 可用于将以下网络连接到微控制器或测试设备(3V3_LP、5V_LP、GND、RX、TX、EN 和 WAKE) |
| J11 | 微控制器和 GPIO 连接 | OPEN(无分流器) | 可用于将以下网络连接到微控制器或测试设备(nFAULT、DO_nFAULT、DO_EN 和 DO_IN) |