ZHCUA14 February 2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025
借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL1123 和 TIOL1023 器件的所有特性。如果需要评估不同版本的器件,该 EVM 可评估 TIOL11xx 和 TIOS10xx 产品系列中的任何其他器件。
该 EVM 包含一个业界通用的 4 引脚 M12 连接器,采用 A 类 2 通道配置,实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道。还为 L+_24V、GND、CQ 和 DO 网络提供了用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块。
通过接头引脚和测试点,可将低压数字输入和输出信号轻松连接到微控制器和测试设备。该电路板的配置支持其直接连接到许多 TI 微控制器板,从而加快原型设计。