ZHCUA14 February   2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

故障报告 (NFAULT)

TIOL112x 和 TIOS102x 都可以监控三种类型的故障条件,并具有一个故障报告引脚 (NFAULT),用于指示器件中当前存在一个或多个这些故障。如果检测到电流故障条件,则 NFAULT 引脚被驱动为低电平,内核温度已超过热警告阈值 T(WRN),或电源已降至欠压锁定 (UVLO) 阈值以下。所有三个故障条件都清除后,NFAULT 将立即返回高阻抗状态。

TIOL112x (NFAULT) 的 NFAULT 信号可通过接头 J11 的引脚 19、测试点 TP13 和 LED D1 进行监控。同样,TIOS1012x (DO_NFAULT) 的 NFAULT 信号可以通过接头 J11 的引脚 18、测试点 TP14 和 LED D2 进行监控。