ZHCUA14 February   2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)

TIOS102x 和 TIOL112x 器件均可用于推挽式、高侧或低侧配置,以驱动电阻负载、较大容性负载或较大电感负载。

TIOS102x 控制信号可以通过接头 J11 的引脚 11 (DO_IN)、17 (DO_EN) 和 18 (DO_nFAULT) 连接到微控制器或测试设备。在接头引脚旁也提供以上每种信号的测试点,可监控信号或将其连接到其他测试设备,例如示波器探头和逻辑分析仪。由开关驱动的外部负载可以连接到接线端子连接器 J1、M12 连接器 J2 或测试点 TP16 (DO)、TP11 (L+_24V) 和 TP12 (GND)。

TIOL112x 可以用作类似于 TIOS102x 的数字传感器输出驱动器。控制信号与 TIOS102x 相同,但引脚名称不同,其中 TX 引脚为输入,CQ 为输出。这些信号可以通过接头 J10 的引脚 4 (TX) 和 5 (EN),以及接头 J11 的引脚 19 (NFAULT) 连接到微控制器或测试设备。在接头引脚旁也提供以上每种信号的测试点,可监控信号或将其连接到其他测试设备,例如示波器探头和逻辑分析仪。由开关驱动的外部负载可以连接到接线端子连接器 J1、M12 连接器 J2 或测试点 TP15 (CQ)、TP11 (L+_24V) 和 TP12 (GND)。