ZHCUA14 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

评估设备

以下设备可用于评估 TIOL11xx 和 TIOS10xx 器件的性能。

  • 能够在 L+(电源)和 GND(接地)之间提供 24V 电压的电源
  • 能够提供 3.3V 或 5V 电压的电源(如果使用不带内部 LDO 的 TIOL11xx 或 TIOS10xx 器件)
  • 能够承受与 L+ 电源电压一样大的电压的示波器和探头
  • 逻辑接口引脚(TX、EN、RX、NFAULT 和 WAKE)可以使用 3.3V 或 5V 逻辑电平(以匹配 VCC_IN 或 VCC_OUT 电压)与微控制器、图形生成器或逻辑分析仪相连接。
  • 如果连接到 IO-Link 主节点,可以将用于 L+、CQ、GND 和可选 DO 信号的带有 3 或 4 根导线的适当电缆连接到 4 引脚 M12 连接器、接线端子 (J1) 或测试点。
  • 外部负载元件,如电阻器、电感器、电容器等。可以连接到接线端子 (J1)。