ZHCUA14 February   2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

IO-Link 通信 (TIOL112x)

TIOL112x 的通信和控制信号(TX、RX、EN、WAKE 和 NFAULT)可以通过接头 J10 的引脚 3 (RX)、4 (TX)、5 (EN)、8 (WAKE),以及接头 J11 的引脚 19 (NFAULT) 连接到实现 IO-Link 协议栈的微控制器。在接头引脚旁也提供以上每种信号的测试点,可监控信号或将其连接到其他测试设备,例如示波器探头和逻辑分析仪。