ZHCUA14 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

电源概述

L+ 是电路板的主要电源电压,如果评估 TIOL11xx 器件,则应介于 7V 和 36V 之间,但如果仅评估 TIOS10xx 器件,则可以介于 5V 和 36V 之间。电源应连接到 M12 连接器 (J2) 的引脚 1 (L+) 和 3 (GND),接线端子 (J1) 的引脚 3 (L+) 和 2 (GND),或测试点 TP11 (L+) 和 TP12 (GND)。

3.3V 或 5V 数字逻辑电压和电路板配置可能因安装的 TIOL11xx 和 TIOS10xx 器件而异。EVM 将支持所有版本的 TIOL11xx 和 TIOS10xx 器件,无论是否带有 3.3V 或 5V LDO。默认情况下,将安装一个 TIOL1123 和 TIOS1023,允许每个器件独立运行,并提供自己的来自单个 L+ 电源的逻辑电平电压。这些器件还与可与此 EVM 一起使用的大多数 TI 微控制器的标准 3.3V 逻辑电平兼容。

如果电路板配置了没有内部 LDO 的 TIOL11xx 和 TIOS10XX 版本,例如 TIOL112 和 TIOS102,则逻辑电平 3.3V 或 5V 将需要外部电源。外部电源可以连接到接头 J7 的引脚 1 (VCC_EXT) 和 2 (GND) 或测试点 TP20 (VCC_EXT) 和 TP10 (GND)。

如果通过接头 J10 的引脚 1 (3.3V)、引脚 21 (5V) 和引脚 22 (GND) 提供 3.3V 或 5V 电压,可以使用适当的电压将数字逻辑电压提供给电路板。对于 3.3V 电平,在引脚 1 和 2 之间的跳线 J5 上放置一个分流器,对于 5V 电平,则在引脚 2 和 3 之间放置一个分流器。这会将电压连接到电压连接接头 J9 的引脚 6 (VCC_LP),并允许将其用作电路板的外部电源电压。它还允许通过接头 J9 的引脚 5 和 6 上的分流器连接到为器件 VCC_IN 引脚供电的电路板的电源层。

TIOL11xx 和 TIOS10xx 的 VCC_IN 和 VCC_OUT 引脚连接到电路板上的独立内部平面,以允许正确配置和供电设备的任何组合。TIOL11xx 器件 (U1) 的电源平面网络被称为 VCC,TIOS10xx 器件 (U2) 的电源平面网络被称为 DO_VCC。将分流器放在接头 J9 的引脚 1 和 2 上将连接 VCC,而放置在引脚 3 和 4 上的分流器会将 DO_VCC 连接到外部电源电压网络。TIOL11xx 或 TIOS10xx 的 LDO 也可用于为电路板和其他设备提供电压。连接接头 J9 上的分流器位置将保持不变,但电流方向不同。