ZHCUA14 February   2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了 TIOx1x2xEVM 评估模块的特性和运行情况,可在整个器件性能评估流程中为设计人员提供参考帮助,也可以加快产品开发。TIOx1x2xEVM 可配置为支持 TIOL11xx 和 TIOS10xx 产品系列中的所有器件,且默认安装了 TIOL1123 和 TIOS1023 器件。此 EVM 包含一个业界通用的 4 引脚 M12 连接器,采用 A 类 2 通道配置,具有一个 IO-Link 通信通道和一个数字输出 (DO) 通道。通过接头引脚和测试点,可将低压数字输入和输出信号轻松连接到微控制器和测试设备。电路板还可以直接连接到多个 TI 微控制器板。