ZHCUA14 February 2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025
| 名称 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C6 | 2 | 1uF | 电容,陶瓷,1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | CGA4J3X7S2A105K125AB | TDK |
| C2、C7 | 2 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206052 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
| C3、C8 | 2 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 06035C104KAT2A | AVX |
| C4、C5 | 2 | 4.7µF | 电容,陶瓷,4.7uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | CGA6M3X7S2A475K200AB | TDK |
| C9、C10、C11 | 3 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,1206 | 1206 | C3216X7R1E106K160AB | TDK |
| D1、D2 | 2 | 红色超高亮 | LED,红色超高亮,SMD | LED_0603 | 150060SS75000 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
| J1 | 1 | 端子块,4x1,2.54mm,绿色,TH | 端子块,4x1,2.54mm,TH | 1725672 | Phoenix Contact(菲尼克斯电气) | |
| J2 | 1 | M12 插槽,背面安装,4 位置,金,R/A,TH | M12 插槽,背面安装,4 位置,R/A,TH | 43-01205 | Conec | |
| J3、J6、J7 | 3 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S | Samtec(申泰) | |
| J4、J8、J9 | 3 | 接头,2.54mm,3x2,金,TH | 接头,2.54mm,3x2,金,TH | HTSW-103-07-G-D | Samtec(申泰) | |
| J5 | 1 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | TSW-103-07-G-S | Samtec(申泰) | |
| J10、J11 | 2 | 插座,2.54mm,10x2,锡,TH | 10x2 插座 | SSQ-110-03-T-D | Samtec(申泰) | |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady(布雷迪) | |
| R1、R5 | 2 | 4.99k | 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2RKF4991X | Panasonic(松下) |
| R2、R6 | 2 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.063W,0402 | 0402 | RC0402FR-0710KL | Yageo America |
| R3、R7 | 2 | 25.5k | 电阻,25.5k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0725K5L | Yageo(国巨) |
| R4、R8 | 2 | 100kΩ 0.25W,1/4W 鸥翼表面贴装微调电位器金属陶瓷 12 转顶部调节 | SMD | 3269W-1-104LF | Bourns(伯恩斯) | |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 | 6 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23 | 23 | 测试点,SMT | 测试点,SMT | S2751-46R | Harwin(豪英) | |
| U1 | 1 | 具有低残余电压和集成浪涌保护功能并采用 VSON10 封装的 IO-Link 器件收发器 | VSON10 | TIOL1123DRCR | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | 具有集成浪涌保护功能并采用 VSON10 封装的数字传感器输出驱动器 | VSON10 | TIOS1023DRCR | 德州仪器 (TI) | |
| D3、D4、D5、D6、D7 | 0 | 30V | 二极管,TVS,双向,30V,48.4Vc,400W,8.3A,SMA(非极化) | SMA(非极化) | SMAJ30CA | Littelfuse |