ZHCUA14 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

电流限制概述

TIOL11xx 和 TIOS11xx 器件的输出电流限制可以通过 ILIM_ADJ 引脚进行配置。ILIM_ADJ 引脚上有一个外部电阻器,最大可设置电流限制为 350mA。

通过将 ILIM_ADJ 引脚连接到 GND,可将 TIOL112x 和 TIOS102x 器件的电流限制增加到 500mA;也可使 TIOL112x 器件进入主模式,并提供或接收至少 500mA 的电流,以生成唤醒请求。此外,在此模式下,器件会根据 IO-Link 标准规范(要求最小限制为 500mA)启用 5mA(最小值)的小电流灌入,禁用电流故障指示以及器件的输出禁用和自动恢复功能。

让 ILIM_ADJ 引脚悬空会将 TIOL112x 和 TIOS102x 器件的输出电流限制设置为 300mA,但如果过流时间长于电流故障消隐时间 (tsc),则会禁用输出禁用和自动恢复功能。NFAULT 引脚仍将报告此过流故障情况,但输出不会被禁用,并且在驱动某些充电时间可能大于 tsc 的容性负载时很有用。

借助该 EVM,可通过接头 J4 (TIOL112x) 和 J8 (TIOS102x) 完全独立地配置 TIOL112x 和 TIOS102x ILIM_ADJ 引脚。在这些接头的引脚 3 和 4 上放置一个分流器,将器件的 ILIM_ADJ 引脚与一个默认值为 25.5kΩ 的固定电阻器相连。在引脚 5 和 6 之间放置一个分流器,通过 100kΩ 电位器连接一个可变电阻,可以将该电位器调节到每个器件所需的电流限制。在引脚 1 和 2 之间放置一个分流器,以将 ILIM_ADJ 引脚短接到 GND。从接头中完全移除分流器,以允许 ILIM_ADJ 引脚悬空。