ZHCUA14 February 2022 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125 , TIOS102 , TIOS1023 , TIOS1025
该 EVM 支持以下特性:
具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 的 TIOL1123 IO-Link 器件收发器
也可与 IO-Link 收发器 TIOL112、TIOL1125、TIOL111、TIOL1113、TIOL1115 组装在一起用于评估
具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 的 TIOS1023 数字传感器输出驱动器
也可与数字传感器输出驱动器 TIOS102、TIOS1025、TIOS101、TIOS1013、TIOS1015 组装在一起用于评估
业界通用 4 引脚 M12 连接器,用于 2 通道配置(一个 IO-Link 加一个 DO)
用于 TVS 二极管或额外滤波元件的封装,以防止噪声和瞬态脉冲
电流限制可通过电位计或通过跳线选择的专用电阻器选项进行配置
用 LED 直观地指示故障情况