ZHCUA14 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和功能说明
    1. 2.1 评估设备
    2. 2.2 电源概述
    3. 2.3 电流限制概述
    4. 2.4 故障报告 (NFAULT)
    5. 2.5 瞬态保护和定制负载
    6. 2.6 IO-Link 通信 (TIOL112x)
    7. 2.7 数字传感器输出驱动器控制(TIOS102x 和 TIOS112x)
    8. 2.8 EVM 跳线设置
  5. 3示意图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4修订历史记录

瞬态保护和定制负载

TIOx1x2x 系列器件具有片上 ESD (IEC 61000-4-2) 和浪涌 (IEC 6100-4-5) 保护功能,可消除或减小任何 TVS 二极管的尺寸。电路板上包含用于外部二极管 (D3 – D7) 的焊盘,可修改 EVM,以满足用户要求。这些焊盘还可用于评估期间可能需要的其他类型的复杂负载,例如电阻器、电容器和电感器。