ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

摘要

为电子设计产生负轨的需求是一项常见的挑战。本应用手册说明了如何使用高效 TPS629210-Q1 设计反相降压/升压。这样可以使用正输入电压来产生稳定的负输出电压。该应用报告详细介绍了元件选择标准和公式,以便设计人员可以根据自己的要求适当地扩展解决方案。本文档还包括一个设计示例以及捕获的波形。同样的设计也适用于 TPS629210 和 TPS629210E 器件,这些器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。