ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

布局布线注意事项

正确的布局对于反相降压/升压拓扑的操作至关重要。有关 TPS629210-Q1 反相降压/升压应用的推荐布局,请参见图 4-1。

  • 输入电容 C1 应在 VIN 引脚和 GND 之间(尽可能靠近它们)放置。
  • 输出电容器 C2、C4、C5 应在 -VOUT 引脚和 GND 之间(尽可能靠近它们)放置。
  • VOS 布线应路由/开尔文到输出电容器的正极端子 (GND),而不是简单地连接到系统 GND 平面。
  • FB/VSET 和 VOS 等敏感节点需要用短线连接,而不是靠近高 dv/dt 信号(如 SW)。由于它们携带有关输出电压的信息,因此应尽可能靠近实际输出电压(在输出电容器的焊盘处)连接。对于此设计,不需要反馈电阻器(浮动 FB/VSET 引脚),从而使用内部 VSET 产生 -3.3V 输出电压。
  • MODE/S-CONF 引脚电阻 R3 应靠近 IC 并直接连接到其引脚。

GUID-20220207-SS0I-R9ZZ-SLTT-PDRK1JGZ4KDF-low.png图 4-1 TPS629210-Q1 反相降压/升压布局示例