ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

结论

TPS629210-Q1 可以配置为反相降压/升压转换器,以生成负输出电压。反相降压/升压拓扑改变了一些系统特性,例如输入电压范围和最大输出电流。本应用报告介绍了反相降压/升压拓扑以及如何选择具有已更改的系统特性的外部元件。提供来自示例设计的测量数据。