ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

电源正常引脚

TPS629210-Q1 具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PG 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。因为 - VOUT 在此配置中是 IC 接地,所以 PG 引脚以 -VOUT 而非接地为基准,这意味着 TPS629210-Q1 在 PG 为低电平时将其拉至 -VOUT。

这种行为可能会导致难以读取 PG 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PG 引脚极性的 IC 可能无法承受负电压。图 2-4 所示的电平转换器电路通过消除 PG 引脚的负输出信号,减少了与失调 PG 引脚电压相关的任何麻烦。如果不需要 PG 引脚功能,则可以在没有此电路的情况下将其悬空。请注意,为避免违反其绝对最大额定值,PG 引脚的驱动电压不应超过负输出电压(IC 接地)17V 以上。

GUID-20220207-SS0I-QW09-BH8K-XMQ8XDHL6WRV-low.png图 2-4 PG 引脚电平转换器

将 TPS629210-Q1 PG 引脚连接到 Q1 的栅极,当 PG 引脚被拉低 (-VOUT) 时,Q1 关闭,Q2 开启,因为它的 VGS 看到 SYS_PG_Pullup 电压。然后 SYS_PG 被拉至地。

当 PG 引脚被拉高 (GND) 时,Q1 的栅极被拉到接地电位将其打开。这会将 Q2 的栅极拉至地下,将其关闭。然后 SYS_PG 被上拉到其上拉电压。请注意,对于连接到 SYS_PG 的电路,上拉电压必须处于适当的逻辑电平。设计中使用了 Vishay 的小尺寸双 N 沟道 20V(D-S) MOSFET Si1902CDL。