ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

稳定性限制和输出电容器选型

稳态期间的开关节点、电感电流和输出电压纹波是首先需要进行系统稳定性检查的信号。输出电压和电感电流的振荡以及开关节点上的抖动是系统不稳定性的良好指标。负载瞬态响应是另一个很好的稳定性测试,如简化稳定性检测应用报告中所述。

反相降压/升压拓扑包含一个右半平面 (RHP) 零点,它通过在高频下增加增益和减少相位而对控制环路响应产生显著负面影响。结果,闭环响应的相位裕度减小,从而导致潜在的不稳定性和负载瞬态响应不佳。Equation9 估计了 RHP 零点的频率。其中 VOUT 为负值。

Equation9. f ( R H P ) = - ( 1 - D ) 2 x   V O U T ( D   x   L   x   I O U T   x   2   x   π )

建议将环路交叉频率保持在 RHP 零点频率的 1/10。这样做需要减小电感,以增加 RHP 零点频率或增加输出电容,从而降低交叉频率。请注意,RHP 零点频率出现在输入电压较低的较低频率下,占空比较高。对于低输入 (< 12V) 电压设计,建议使用较大的输出电容。如何测量 DCS-Controltm 器件的控制环路说明了如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路。

TPS629210-Q1 反相降压/升压拓扑的建议最小输出电容为 3x22µF。由于其右半平面零点,与反相降压/升压一起使用的输出电容比通常与降压一起使用的要大。更大的输出电容会将控制环路的交叉频率推低到足够低的频率,以便右半平面零点足够高,以实现稳定性。