ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

如何将降压修改为反相降压/升压?

为了实现反相功能,交换输出端子,使 VOUT 变为 GND,GND 端子变为 -VOUT。一切都是 GND 现在标记为 - VOUT。修改如图 5-1 中所示

  • 降压和反相降压/升压的引用标识符相同,只不过需要更改输入电容器 C1、C2 和 C3 的连接
  • 从 EVM 中移除输入电容器 C1、C2 和 C3,但保留它们,以便以后重新安装
  • 在 C6 和 C7 处安装 2 个22μF、10V 陶瓷输出电容器。可能会增加更多,以减少输出纹波,并提高环路稳定性。
  • 更改 R1 和 R2 的值来设置合适的输出电压

GUID-20220207-SS0I-FW2R-HLT8-ZFZGDBLHKQVW-low.png图 5-1 修改前的降压 EVM
安装输入电容器 C1、C2 和 C3 指南,如图 5-2 所示
  • 因为输入电容器 C3 的现有输入 GND 焊盘不是现有 EVM 上的正确电气位置。所以用电工胶带盖住 C3 的 GND 焊盘,以避免错误连接。
  • 使用现有的 C3 VIN 连接焊盘,并增加一根导线,以完成与 GND 的连接,即 PCB 上的 Vout
  • 重新安装 C1、C2 和 C3,如红色方块区域所示
  • 输入电源可施加在 VIN 和 GND 之间,即 PCB 上的 VOUT
  • 可以在 -VOUT 和 GND 之间施加负载
GUID-20220207-SS0I-WK9H-VZJT-F6C0QF9VMJT6-low.png图 5-2 修改后的反相降压/升压 EVM