ZHCABO4 March   2022 TPS629210 , TPS629210-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 MODE/S-CONF 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3设计注意事项
    1. 3.1 输入电容器选择
    2. 3.2 输出电感器选型
    3. 3.3 稳定性限制和输出电容器选型
  6. 4布局布线注意事项
  7. 5如何将降压修改为反相降压/升压?
  8. 6典型性能和波形
  9. 7结论
  10. 8参考文献

MODE/S-CONF 引脚

TPS629210-Q1 具有一个 MODE/S-CONF 引脚,可用于自定义器件行为。请参阅图 2-2 和图 2-3 中的原理图

  • 通过以下方法选择器件配置(开关频率、内部或外部反馈、输出放电、强制 PWM 和自动 PFM/PWM 模式):在该引脚和 -VOUT(IC GND 引脚)之间连接一个电阻器,或直接连接到 VIN 或 -VOUT(IC GND 引脚)。
    • 由于电感纹波电流较低,建议将 2.5MHz 开关频率设置用于反相降压/升压应用。设计实例选择 MODE/S-CONF 电阻为 27.4 k,配置内部反馈、2.5MHz 开关频率、具有 AEE 的自动 PFM/PWM,启用输出放电。
    • 请注意,当使用 2.2uH 电感和 1MHz 开关频率时,最大输出电流会降低。对于 1MHz 开关频率配置,强烈建议使用 3.3uH 或更大的电感,否则必须特别注意确保半纹波电流不会在空载条件下触发负电流限制。
  • 动态 MODE 选项是一项高级功能,使 MODE/S-CONF 引脚在运行期间能够在强制 PWM 和自动 PFM/PWM 之间主动切换。如果器件进入省电模式 (DCM),此功能可为用户提供控制选项。在反相降压/升压拓扑中,VIN 为高电平,-VOUT 为低电平,但这只能通过在 VIN 和 -VOUT 之间驱动 MODE/S-CONF 引脚来实现。这可以通过用于驱动 EN 引脚高电平和低电平的相同类型的电路来完成,如图 2-1 所示
  • 图 2-3 所示的外部反馈配置,其中 MODE/S-CONF 引脚可直接连接到 -VOUT,以配置为 2.5MHz 开关频率、带 AEE 的自动 PFM/PWM,启用输出放电。
GUID-20220310-SS0I-J5Z1-1RDZ-SBKLVPZSFSNN-low.png图 2-3 具有 2.5MHz 开关频率和自动 PFM/PWM 的外部反馈